BES02FK
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 515-360-E5-T-S4
- Afmeting
- Ø 18 x 54.5 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...105 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, conform BWN Pr.27