BES02HP
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-324-SA8-02
- Afmeting
- Ø 8 x 55.5 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4034)
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...100 °C