- Afmeting
- 50 x 25 x 10 mm
- Bouwvorm
- 50x25x10
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, Siliconen
- Bedrijfsspanning UB
- 21.6...26.4 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...100 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, IP60 aan de kabeluitgang