- Afmeting
- Ø 18 x 65 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)