BES02K1

Beschikbaar

BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC30B-S04G-W

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 65 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
300 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
LCP/PTFE
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
5...60 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Lasvast
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01