BES02K8

Beschikbaar

BES M MF

Typecode:

BES M18MD-PSC12E-S04G-W01

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 56 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
12 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Lasvast
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01