- Afmeting
- Ø 30 x 65 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- LCP/PTFE
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Factor 1
Lasvast