BES02N1
Inductieve individuele positieschakelaar
Typecode:
BES 517-560-H-RK
- Afmeting
- 60 x 11.8 x 59.9 mm
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakelfrequentie
- 1. Schakelpositie: 1000 Hz
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Soort aansluiting
- 1. Schakelpositie: Schroefklemmen
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91