BES02RU
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES IKN-070T.38-G-S4
- Afmeting
- 110 x 110 x 43 mm
- Bouwvorm
- 110x110x43
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 70 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Schakelfrequentie
- 50 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C