- Afmeting
- 110 x 110 x 43 mm
- Bouwvorm
- 110x110x43
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 70 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 80 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C