- Afmeting
- 110 x 110 x 43 mm
- Bouwvorm
- 110x110x43
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 35...105 mm
- Schakeluitgang
- normally open (NO)
- Schakelfrequentie
- 25 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PE, Makrolon polyester
- Actief vlak, materiaal
- Makrolon
- Aansluiting
- Connector, 7/8"-16 UN2A
- Bedrijfsspanning UB
- 20...260 V AC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C