BES02UN
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES IKZ-475.38-G-S4
- Afmeting
- Ø 40 x 82 mm
- Bouwvorm
- PG36
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 25 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- Kunststof
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...55 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C