BES02WF

Beschikbaar

BES M P

Typecode:

BES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
6 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Drukvastheid max.
80 bar
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01