BES02WN
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MF1-NSC10F-S04G
- Afmeting
- Ø 12 x 60 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 600 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, conform BWN Pr 20