BES02YJ
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M30MG1-PSC40F-S04G
- Afmeting
- Ø 30 x 73.5 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 40 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, verchroomd
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP54