BES034P
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-324-SA44-C-02
- Afmeting
- Ø 8 x 20 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 4000 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C