- Afmeting
- Ø 30 x 83 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 30 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C