BES03RL
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MG-POC16F-S04G
- Afmeting
- Ø 18 x 66 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 16 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 430 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68