- Afmeting
- Ø 12 x 65 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.5...2 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, conform BWN Pr 20