BES04FM
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MI-PSC40B-BP03-112
- Afmeting
- Ø 12 x 53 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68