BES04TL
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MG-PSC80F-BP05
- Afmeting
- Ø 12 x 53 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 800 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C