BES054K
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES R04KC-PSF15B-EP02
- Afmeting
- 16 x 8 x 4.7 mm
- Bouwvorm
- 16x8x4.7
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6, GF30
- Actief vlak, materiaal
- PA 6, GF30
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 5...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C