BES0599
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MP-PSC50B-BV05
- Afmeting
- Ø 18 x 75 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68