BES05EU
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MI-PSC12B-S04G
- Afmeting
- Ø 18 x 66 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Reikwijdte
- 12 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 550 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, conform BWN Pr 20