- Afmeting
- Ø 18 x 67 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Interface
- NAMUR
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Aansluiting
- Kabel, FEP
- Bedrijfsspanning UB
- 7.7...9 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...60 °C, afhankelijk van Ex-categorie
- Ex-categorie
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
IECEx
ATEX