- Afmeting
- Ø 18 x 66 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- PBT, PTFE gecoat
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
-
IP67
IP68 - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Behuizing bestand tegen lasspatten