BES05RW
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04
- Afmeting
- 44 x 8 x 8 mm
- Bouwvorm
- 8x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1...2 mm
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakeluitgang
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Schakelfrequentie
- 1200 Hz (Silo-modus)
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.3 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C