- Afmeting
- Ø 12.7 mm x 1.25 ″
- Bouwvorm
- Ø 12.7 mm
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP/NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 30 HZ
- Behuizingsmateriaal
-
Zink
Aluminium - Actief vlak, materiaal
- Duroplast
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 206 bar