BFO001L
Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
Typecode:
BFO 18A-LEE-UZG-20-2,5
- Uitvoering
- Ø 6, 90°-optiek
- Referentiebasisapparaat
- BFB M18M-011-P-S4
- Vezeltypemateriaal
- Glas
- Kabellengte L
- 2.5 m
- Mantelmateriaal
- PUR
- Reikwijdte
- 200 mm
- Omgevingstemperatuur
- -20...85 °C
- Actief vlak, vezels
- Bundel Ø 1.0 mm
- Actief vlak, vezelindeling
- homogene bundel
- Beschermingsklasse
- IP67
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06