- Meetbereik
- -20...80 °C
- Meetelement
- Pt1000
- Bedrijfsspanning UB
- 15...35 VDC
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Schakeluitgang
- PNP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
- 100 mm
- Procesaansluiting
- NPT 1/2" uitwendig
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4571)
- Behuizingsmateriaal
-
PC/ABS
TPE-E, Pc, Roestvrij staal (1.4301) - Drukvastheid max.
- 150 bar
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08