BGL003Y

Beschikbaar

BGL S

Typecode:

BGL 3D-002-S75

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
D
Afmeting
15 x 35 x 88.5 mm
Vorkbreedte
3 mm
Interface
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Vorksensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Optische bijzonderheid
Etiketherkenning
Lichtsoort
Infrarood
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09