BGL004L

Beschikbaar

BGL S

Typecode:

BGL 50F-001-00,2-S4

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Serie
F
Afmeting
12 x 85 x 86 mm
Vorkbreedte
50 mm
Interface
2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Vorksensor
Werkingsprincipe optisch
Vorksensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 1.25 mm Lichtuittreding
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.25 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
Ecolab
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09