BHS006Y
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Typecode:
BHS G409N-NSD10-EP02
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 5 x 32 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Keramiek
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...80 °C
- Drukvastheid max.
- 500 bar
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde