BIC0085
Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht
Typecode:
BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
- Functie
- IO-Link
- Signaalvorm
- bidirectioneel
- Doorgifteafstand
- 0...5 mm
- Component
- Remote
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig
- Uitgangsspanning
- 24 VDC
- Nominale uitgangsstroom
- 1.5 A
- Uitgangsstroom max.
- 2.2 A
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, -
- Afmeting
- Ø 30 x 85 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
-
IP67
IP68
IP69K - Overdrachtsnelheid
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Additieve cyclustijd
- 0 ms
- Procesgegevens IN
- 0…32 byte
- Procesgegevens OUT
- 0…32 byte
- SIO-modus
- Nee
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01