BIP0021
Inductieve positiesensoren
Typecode:
BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Afmeting
- 25.5 x 35 x 31 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.5 m, PUR
- Kabel, afscherming
- Nee
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Meetbereik
- 0...7 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±80 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±250 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02