BIS0021

LF-datadragers (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-134-11/L

Aan het laden...
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
25 x 11 x 25 mm
Antennevorm
rond
Geheugentype
EEPROM
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
2047 Byte
Opslagtemperatuur
-30...85 °C
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Behuizingsmateriaal
PA 6.6, GF30, PU-gieting
Beschermingsklasse
IP68
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02