- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Afmeting
- 40 x 22 x 80 mm
- Antennevorm
- staaf
- Geheugentype
- EEPROM
- Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
- 1023 Byte
- Opslagtemperatuur
- -30...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- -30...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- POM
- Beschermingsklasse
- IP68
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02