BIS00W6

Beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS M-411-068-001-00-S115

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
75 x 24 x 105 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
Pc, Met PU-gieting
Interface
RS232
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...50 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01