BIS00ZL
HF-processoren (13,56 MHz)
Typecode:
BIS M-620-067-A01-04-S92
Aangekondigde productiestop
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Interface
- RS485
- Ondersteunde RFID-technologieën
- HF 13.56 MHz (BIS M)
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 1
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 5-polig
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01