BIS012J

HF-datadragers (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-156-11/A

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
22 x 9.7 x 40 mm
Antennevorm
staaf
UID-serienummer, alleen lezen
8 Byte
Geheugentype
FRAM
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693 (High Memory)
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
8192 Byte
Opslagtemperatuur tijdelijk
-25...130 °C 1x1000 h
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Behuizingsmateriaal
PPS, GF40, met EP-gieting
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Metingsgegevens

  • Verwijdering

Houders voor RFID-systemen

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02