BIS018E

HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS M-404-045-401-07-S4-SA1

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
28 x 60 x 33.4 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Spuitgietwerk Messing vernikkeld, Moeren messing vernikkeld
Interface
IO-Link 1.1
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevens IN
10 bytes
Procesgegevens OUT
10 bytes
Bedrijfsspanning UB
18...30 V DC Ondersteunt alleen LPS/Class 2
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Technische documentatie

Houders universeel

Moer

Verbindingskabels

Gegevensdrager

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01