BIS01CT
UHF-processoren (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-6026-034-104-06-ST35
- Productgroep
- UHF (860…960 MHz)
- Werkfrequentie
- 865…868 MHz
- Zendgoedkeuring voor radioapparatuur
- Europa
- Interface
- EtherNet/IP galvanisch gescheiden
- Ondersteunde RFID-technologieën
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 4
- Uitgangsvermogen instelbaar
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Behuizingsmateriaal
- Staal, Aluminium, gecoat
- Omgevingstemperatuur
- -20...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CE
WEEE
cULus
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01