BIS01FF
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-333-401-S4-SA3
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- Ø 30 x 65 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Antennevorm
- rond
- Ondersteunde typen gegevensdragers
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
-
IP68
IP69K - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
Ecolab
WEEE
UKCA
MIC
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01