- Hub
- 85 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0…10 V
- Meetwaardesnelheid typ.
- 32 kHz
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 10 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±15 µm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 8-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP54
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02