BLG0003

Beschikbaar

BL G

Typecode:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Aan het laden...
Serie
1-015
Afmeting
22 x 200.1 x 43.2 mm
Actieve lengte AL 1
150 mm
Interface
Analoog, spanning 0…10 V
PNP Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Lichtscherm
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Infrarood
Kleinste deel typ.
5.0 bij t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Reikwijdte
0...2.1 m
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
20...28 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10