BMF004F
Magneetveldsensoren diverse groefvormen
Typecode:
BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Afmeting
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 4-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Toepassing
- verkleinde actuators
- Bevestiging
- Bevestigingsbeugel BMF 303-HW*
- Behuizingsmateriaal
- LCP
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 30000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
Productdocumentatie
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- [email protected] 4.1
- 27-27-01-04
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-01-04
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-04
- [email protected] 9.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 9.1
- 27-27-01-04