BMF00CM
Cilinderschakelaars voor verschillende groefvormen
Typecode:
BMF 307K-R-PS-F-3-01
- Slot type
- T-slot
- Afmeting
- 29 x 6.2 x 4.4 mm
- Werkingsprincipe
- Elektronische reedschakelaar
- Kabel
- PVC, 1 m
- Behuizingsmateriaal
- LCP
- Schakeluitgang
- Elektronische reedschakelaar, PNP Maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04