BMF00E4
Cilinderschakelaars voor verschillende groefvormen
Typecode:
BMF 255K-N-06-EEX
- Slot type
- T-slot
- Afmeting
- 25 x 5 x 5.1 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Kabel
- PVC, 6 m
- Toepassing
- Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht.
- Bevestiging
- van boven inzetbaar in T-groef
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
ATEX
IECEx
WEEE - Ex-categorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04