BML07ZJ
Incrementeel afstandmeetsysteem
Typecode:
BML-S2C0-Q53N-M600-N0-KA05
- Afmeting
- 10 x 25 x 35 mm
- Aansluiting
- Kabel, 5 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Interface
- Digitaal A/B (HTL)
- Resolutie
- 500 µm
- Leesafstand
- 0.01...6.5 mm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Referentiesignaal
- zonder referentiesignaal
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Verplaatsrichting
- In lengterichting van meetlichaam
- Goedkeuring / conformiteit
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05