BNI004C

Beschikbaar

Signaalconverters

Typecode:

BNI IOL-722-000-K023

Aan het laden...
Uitvoering
Analoogconvertor
Interface
IO-Link 1.0
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Analoge uitgangen
Analoog, stroom (4…20 mA)
In-/uitgangen configureerbaar
Nee
Resolutie
≤ 14 Bit
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting sensor
M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
PA
Afmeting
14.2 x 50.4 x 40 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67, vastgeschroefde toestand
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevenscyclus min.
12 ms
Procesgegevens IN
2 bytes
Procesgegevens OUT
2 bytes
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02